Semikron Danfoss logo

24919750

SK 151 GB 07 F3 T

SEMITOP 3

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)150 A
電圧 (V)650 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 3
寸法55x31x12
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Compact designOne screw mounting moduleHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)650V Fast Trench3 IGBT technologyCAL diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532
代表的なアプリケーションSwitching (not for linear use)InverterSwitched mode power suppliesUPS
旧部品番号24919750

一般仕様

特徴
総重量0.039 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm