24913460VM01
SK 150 MLI 066 T-M01
SEMITOP 4, Wacker P12
24913460VM01
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 150 A |
| 電圧 (V) | 600 V |
| トポロジー | 3-Level |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 4 |
| 寸法 | 61x55x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| 特徴 | Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Trench IGBT technologyCAL technology FWDIntegrated NTC temperature sensor |
| 代表的なアプリケーション | Multi level inverter |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.074 Kilogram |
| 正味重量 | 0.06 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/sk-150-mli-066-t-m01-24913460vm01">SK 150 MLI 066 T-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/sk-150-mli-066-t-24913460">SK 150 MLI 066 T</a> |
| バリアント | Wacker P12 |
| 分類の簡単な説明 | Module + Thermal Paste Wacker P12 |
| 分類の説明 | The SK 150 MLI 066 T-M01 is a 600 V IGBT module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a silicone-based thermal paste with optimized thickness and honeycomb print, enhancing heat dissipation. |