Semikron Danfoss logo

24912440

SK 150 GD 066 T

SEMITOP 4

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)150 A
電圧 (V)600 V
トポロジーSixpack
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 4
寸法61x55x12
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesOne screw mounting moduleFully compatible with SEMITOP®1,2,3Improved thermal performances by aluminium oxide substrateTrench IGBT technologyCAL technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
代表的なアプリケーションInverter up to 32 kVATyp. motor power 15 kW
旧部品番号24912440

一般仕様

特徴
値
総重量0.074 Kilogram
正味重量0.06 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SK 150 GD 066 T is a 600 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.