24920230
SK 150 DGL 12T4
SEMITOP 3
24920230
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 104 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 3 |
| 寸法 | 55x31x12 |
| 技術 | Bridge |
| 特徴 | Compact designOne screw mountingHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminum oxide ceramic (DBC)1200V Trench4 IGBT technologyCAL diode technology for FWD and APDUL file recognized, file no E63-532 |
| 代表的なアプリケーション | RectifierMotor Drive |
| サージ電流 (A) | 490 A |
| 旧部品番号 | 24920230 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.039 Kilogram |
| 正味重量 | 0.03 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |