24922200
SK 15 GH 066
SEMITOP 2
24922200
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 15 A |
| 電圧 (V) | 600 V |
| トポロジー | H-Bridge |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 2 |
| 寸法 | 41x28x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| 特徴 | Compact designOne screw mounting moduleHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)600V Trench IGBT3 technology600V CAL I HD diode technologyUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | DC/DC ConverterMotor DrivesWelding |
| 旧部品番号 | 24922200 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.021 Kilogram |
| 正味重量 | 0.021 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |