Semikron Danfoss logo

24914880

SK 15 DGDL 12T4 ET

SEMITOP 3

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)15 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーCIB
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 3
寸法55x31x12
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
FeaturesOne screw mounting moduleTrench4 IGBT technologyCAL4 technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
代表的なアプリケーションInverter up to 12kVATyp. Motor power 5.5kW
旧部品番号24914880

一般仕様

特徴
値
総重量0.039 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/sk-15-dgdl-12t4-et-m01-24914880vm01">SK 15 DGDL 12T4 ET-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/sk-15-dgdl-12t4-et-24914880">SK 15 DGDL 12T4 ET</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SK 15 DGDL 12T4 ET is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.