24909950
SK 15 DGDL 126 ET
SEMITOP 3
24909950
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | Not for New Designs |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 15 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | CIB |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 3 |
| 寸法 | 55x31x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| Features | Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Ultrafast NPT technology IGBTCAL technology FWDIntegrated NTC temperature sensor |
| 代表的なアプリケーション | Inverter |
| 旧部品番号 | 24909950 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.038 Kilogram |
| 正味重量 | 0.029 Kilogram |
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
| 分類の説明 | The SK 15 DGDL 126 ET is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |