Semikron Danfoss logo

24302706

SK 120 KQ 16

SEMITOP 2

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)134 A
電圧 (V)1600 V
トポロジーThyristor
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 2
寸法41x28x12
技術Thyristor / Diode
FeaturesCompact DesignOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passived thyristor chipsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532
代表的なアプリケーションSoft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control
サージ電流 (A)1800 A
旧部品番号24302706

一般仕様

特徴
値
総重量0.025 Kilogram
正味重量0.019 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/sk-120-kq-16-m01-24302706vm01">SK 120 KQ 16-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/sk-120-kq-16-24302706">SK 120 KQ 16</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SK 120 KQ 16 is a 1600 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.