24302703
SK 120 KQ 12
SEMITOP 2
24302703
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 134 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Thyristor |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 2 |
| 寸法 | 41x28x12 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| 特徴 | Compact DesignOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passived thyristor chipsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Soft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control |
| サージ電流 (A) | 1800 A |
| 旧部品番号 | 24302703 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.021 Kilogram |
| 正味重量 | 0.019 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/sk-120-kq-12-m01-24302703vm01">SK 120 KQ 12-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/sk-120-kq-12-m05-24302703vm05">SK 120 KQ 12-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk-120-kq-12-24302703">SK 120 KQ 12</a> |