24919720
SK 120 GB 12F4 T
SEMITOP 3
24919720
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 120 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 3 |
| 寸法 | 55x31x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 Fast (Trench) |
| Features | Compact designOne screw mounting moduleOptimum heat transfer and isolation through AlN direct copper bonding (DBC)Trench4 Fast IGBT technologyCAL4F diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Switching (not for linear use)InverterSwitched mode power suppliesUPS |
| 旧部品番号 | 24919720 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.039 Kilogram |
| 正味重量 | 0.03 Kilogram |
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
| 分類の説明 | The SK 120 GB 12F4 T is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |