Semikron Danfoss logo

230B1066

SK 1/16

Leaded

製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。

類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: ディスクリートダイオード, すべてのディスクリート

製品仕様

特徴
値
製品の状態Discontinued
原産国Brazil
電流 (A)1 A
サージ電流 (A)60 A
電圧 (V)1600 V
旧部品番号03205020
製品ラインLeaded
ハウジングLeaded
ケースE33
寸法D4.5x7
技術Diodes
チップ技術Standard recovery
FeaturesReverse voltages up to 1600 VTaped for automatic insertionAvailable with formed leads on requestPlastic material used carries Underwriter Laboratories flammability classification 94V-0
代表的なアプリケーションAll-purpose rectifier diodes

一般仕様

特徴
値
総重量0.001 Kilogram
正味重量0.001 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm