230B1065
SK 1/12
Leaded
This product has been discontinued.
製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。
類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: ディスクリートダイオード, すべてのディスクリート
230B1065
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | Discontinued |
| 原産国 | Brazil |
| 電流 (A) | 1 A |
| サージ電流 (A) | 60 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| 旧部品番号 | 03205010 |
| 製品ライン | Leaded |
| ハウジング | Leaded |
| ケース | E33 |
| 寸法 | D4.5x7 |
| 技術 | Diodes |
| チップ技術 | Standard recovery |
| Features | Max. solder temperature: 260°CPlastic material has UL classification 94V-0 |
| 代表的なアプリケーション | All-purpose rectifier diode |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.001 Kilogram |
| 正味重量 | 0.001 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |