24914030
SK 100 TAA 16
SEMITOP 2 Press-Fit
24914030
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 100 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| トポロジー | Thyristor |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 2 Press-Fit |
| 寸法 | 28x40.5x12 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| 特徴 | Compact designOne screw mountingSolder free mounting with Press-Fit terminalsHigh current density due to double mesa technologyHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminum oxide ceramic (DBC)Glass passivated thyristor chipsUp to 1600V reverse voltageHigh surge currentsUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Controlled rectifier circuitSolid state relays |
| サージ電流 (A) | 1800 A |
| 旧部品番号 | 24914030 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.025 Kilogram |
| 正味重量 | 0.019 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/sk-100-taa-16-m01-24914030vm01">SK 100 TAA 16-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/sk-100-taa-16-24914030">SK 100 TAA 16</a> |