24914470
SK 100 MLI 066 T
SEMITOP 4
24914470
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 100 A |
| 電圧 (V) | 600 V |
| トポロジー | 3-Level |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 4 |
| 寸法 | 61x55x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| 特徴 | Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Trench IGBT technologyCAL technology FWDIntegrated NTC temperature sensor |
| 代表的なアプリケーション | Multi level inverter |
| 旧部品番号 | 24914470 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.074 Kilogram |
| 正味重量 | 0.06 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |