Semikron Danfoss logo

24302603

SK 100 KQ 12

SEMITOP 2

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)101 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーThyristor
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 2
寸法41x28x12
技術Thyristor / Diode
FeaturesCompact DesignOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passived thyristor chipsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532
代表的なアプリケーションSoft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control
サージ電流 (A)1350 A
旧部品番号24302603

一般仕様

特徴
値
総重量0.021 Kilogram
正味重量0.019 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/sk-100-kq-12-m05-24302603vm05">SK 100 KQ 12-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk-100-kq-12-24302603">SK 100 KQ 12</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SK 100 KQ 12 is a 1200 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.