Semikron Danfoss logo

24914520

SK 100 GH 12T4 T

SEMITOP 4

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)100 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーH-Bridge
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 4
寸法61x55x12
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴One screw mounting moduleFully compatible with SEMITOP<sup>®</sup>1,2,3Improved thermal performances by aluminium oxide substrateNew IGBT4 TechnologyCAL 4 technology FWDIntegrated NTC Temperature sensor
代表的なアプリケーションVoltage regulator
旧部品番号24914520

一般仕様

特徴
総重量0.074 Kilogram
正味重量0.06 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/products/p/sk-100-gh-12t4-t-m05-24914520vm05">SK 100 GH 12T4 T-M05</a>