Semikron Danfoss logo

24914930

SK 100 GB 12T4 T

SEMITOP 3

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)100 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 3
寸法55x31x12
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴One screw mounting moduleTrench4 IGBT technologyCAL4 technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
代表的なアプリケーション
旧部品番号24914930

一般仕様

特徴
総重量0.039 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm