Semikron Danfoss logo

24914990

SK 100 GB 066 T

SEMITOP 3

製品仕様

特徴
TypeSEMITOP 3
チップ技術IGBT 3 (Trench)
トポロジーHalf-Bridge
ハウジングSEMITOP 3
代表的なアプリケーションV<sub>isol</sub> = 3000V AC,50Hz,1s
原産国Italy
寸法55x31x12
技術IGBT
旧部品番号24914990
特徴Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Trench IGBT technologyCAL technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
製品の状態In Production
製品ラインSEMITOP
電圧 (V)600 V
電流 (A)100 A

一般仕様

特徴
総重量0.039 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm