Semikron Danfoss logo

24910290

SK 10 DGDL 126 ET

SEMITOP 3

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)8 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーCIB
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 3
寸法55x31x12
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesCompact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Ultrafast NPT technology IGBTCAL technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
代表的なアプリケーションInverter
旧部品番号24910290

一般仕様

特徴
値
総重量0.038 Kilogram
正味重量0.029 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SK 10 DGDL 126 ET is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.