27890720VM06
SEMiX904GB126HDs-M06
SEMiX 4s, HALA HT
27890720VM06
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | SEMiX 4s |
| Variant Description | The SEMiX904GB126HDs-M06 is a 1200 V IGBT module and comes with pre-applied phase change material HALA HT (λ=3.0 W/mK). HALA HT is a silicone-free phase change material (PCM) having a solid consistency at room temperature. With the application of heat during first operation, the PCM flows to fill gaps and provide a thermal interface. |
| Variant Short Description | Module + Phase Change Material HALA HT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| トポロジー | Half-Bridge |
| ハウジング | SEMiX 4s |
| バリアント | HALA HT |
| 代表的なアプリケーション | AC inverter drivesUPSElectronic Welding |
| 原産国 | Slovakia |
| 寸法 | 183x69x17 |
| 技術 | IGBT |
| 特徴 | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognised file no. E63532 |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | SEMiX |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| 電流 (A) | 600 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.46 Kilogram |
| 正味重量 | 0.39 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |