Semikron Danfoss logo

27890720

SEMiX904GB126HDs

SEMiX 4s

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)600 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 4s
寸法183x69x17
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSElectronic Welding
Variants<a href="/products/p/semix904gb126hds-m04-27890720vm04">SEMiX904GB126HDs-M04</a><a href="/products/p/semix904gb126hds-m06-27890720vm06">SEMiX904GB126HDs-M06</a>
旧部品番号27890720

一般仕様

特徴
総重量0.46 Kilogram
正味重量0.39 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm