Semikron Danfoss logo

27895570

SEMiX903GB17E7p

SEMiX 3p

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Slovakia
電流 (A)900 A
電圧 (V)1700 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 3p
寸法150x62x17
技術IGBT
チップ技術IGBT T7
特徴Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityPress-fit pins as auxiliary contactsUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSRenewable energy systems
Variants<a href="/products/p/semix903gb17e7p-m04-27895570vm04">SEMiX903GB17E7p-M04</a><a href="/products/p/semix903gb17e7p-m06-27895570vm06">SEMiX903GB17E7p-M06</a><a href="/products/p/semix903gb17e7p-m07-27895570vm07">SEMiX903GB17E7p-M07</a>
旧部品番号27895570

一般仕様

特徴
総重量0.381 Kilogram
正味重量0.35 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm