Semikron Danfoss logo

27895572VM07

SEMiX903GAL17E7pV1-M07

SEMiX 3p, HP-PCM

Product specifications

Characteristic
Value
TypeSEMiX 3p
チップ技術IGBT T7
トポロジーChopper/Booster
ハウジングSEMiX 3p
バリアントHP-PCM
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSRenewable energy systems
原産国Slovakia
寸法150x62x17
技術IGBT
特徴Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityPress-fit pins as auxiliary contactsUL recognized, file no. E63532
製品の状態In Production New
製品ラインSEMiX
電圧 (V)1700 V
電流 (A)900 A

General specifications

Characteristic
Value
総重量0.381 Kilogram
正味重量0.35 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm