Semikron Danfoss logo

27890735

SEMiX703GD126HDc

SEMiX 33c

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)450 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーSixpack
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 33c
寸法150x163x17
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSElectronic Welding
旧部品番号27890735

一般仕様

特徴
値
総重量1.038 Kilogram
正味重量0.882 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/semix703gd126hdc-m04-27890735vm04">SEMiX703GD126HDc-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix703gd126hdc-27890735">SEMiX703GD126HDc</a>