27897102VM06
SEMiX703GB12M7I20p-M06
SEMiX 3p shunt, HALA HT
27897102VM06
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 700 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | SEMiX |
| ハウジング | SEMiX 3p shunt |
| 寸法 | 150x62x17 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT M7 |
| 特徴 | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh overload capabilityLow loss high density IGBTsPress-fit pins as auxiliary contactsUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | AC inverter drivesUPSRenewable energy systems |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.381 Kilogram |
| 正味重量 | 0.35 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/semix703gb12m7i20p-m04-27897102vm04">SEMiX703GB12M7I20p-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix703gb12m7i20p-m06-27897102vm06">SEMiX703GB12M7I20p-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix703gb12m7i20p-m07-27897102vm07">SEMiX703GB12M7I20p-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/semix703gb12m7i20p-27897102">SEMiX703GB12M7I20p</a> |
| バリアント | HALA HT |
| 分類の簡単な説明 | Module + Phase Change Material HALA HT |
| 分類の説明 | The SEMiX703GB12M7I20p-M06 is a 1200 V IGBT module and comes with pre-applied phase change material HALA HT (λ=3.0 W/mK). HALA HT is a silicone-free phase change material (PCM) having a solid consistency at room temperature. With the application of heat during first operation, the PCM flows to fill gaps and provide a thermal interface. |