Semikron Danfoss logo

27897102

SEMiX703GB12M7I20p

SEMiX 3p shunt

製品仕様

特徴
チップ技術IGBT M7
トポロジーHalf-Bridge
ハウジングSEMiX 3p shunt
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSRenewable energy systems
原産国Slovakia
寸法150x62x17
技術IGBT
旧部品番号27897102
特徴Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh overload capabilityLow loss high density IGBTsPress-fit pins as auxiliary contactsUL recognized, file no. E63532
製品の状態In Production New
製品ラインSEMiX
電圧 (V)1200 V
電流 (A)700 A

一般仕様

特徴
総重量0.381 Kilogram
正味重量0.35 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm