27895106
SEMiX703GB12M7HDp
SEMiX 3p
27895106
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 700 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | SEMiX |
| ハウジング | SEMiX 3p |
| 寸法 | 150x62x17 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT M7 |
| 特徴 | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh overload capabilityLow loss high density IGBTsPress-fit pins as auxiliary contactsUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | AC inverter drivesUPSRenewable energy systems |
| 旧部品番号 | 27895106 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.381 Kilogram |
| 正味重量 | 0.35 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/semix703gb12m7hdp-m04-27895106vm04">SEMiX703GB12M7HDp-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix703gb12m7hdp-m06-27895106vm06">SEMiX703GB12M7HDp-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix703gb12m7hdp-m07-27895106vm07">SEMiX703GB12M7HDp-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/semix703gb12m7hdp-27895106">SEMiX703GB12M7HDp</a> |