Semikron Danfoss logo

27890700

SEMiX703GB126HDs

SEMiX 3s

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)450 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 3s
寸法150x64x17
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSElectronic Welding
旧部品番号27890700

一般仕様

特徴
値
総重量0.349 Kilogram
正味重量0.289 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/semix703gb126hds-m04-27890700vm04">SEMiX703GB126HDs-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix703gb126hds-m06-27890700vm06">SEMiX703GB126HDs-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix703gb126hds-27890700">SEMiX703GB126HDs</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SEMiX703GB126HDs is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.