27890430VM04
SEMiX653GD176HDc-M04
SEMiX 33c, HALA P8
27890430VM04
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 450 A |
| 電圧 (V) | 1700 V |
| トポロジー | Sixpack |
| 製品ライン | SEMiX |
| ハウジング | SEMiX 33c |
| 寸法 | 150x163x17 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| 特徴 | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | AC inverter drivesUPSElectronic welders |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 1.038 Kilogram |
| 正味重量 | 0.882 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/semix653gd176hdc-m04-27890430vm04">SEMiX653GD176HDc-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix653gd176hdc-27890430">SEMiX653GD176HDc</a> |
| バリアント | HALA P8 |
| 分類の簡単な説明 | Module + Phase Change Material HALA P8 |
| 分類の説明 | The SEMiX653GD176HDc-M04 is a 1700 V IGBT module and comes with pre-applied phase change material HALA P8 (λ=3.4 W/mK). HALA P8 is a silicone-free phase change material (PCM) having a solid consistency at room temperature. During very first operation, the PCM starts to flow, spread out and fill the gaps between module and cooler. |