Semikron Danfoss logo

27890450

SEMiX653GB176HDs

SEMiX 3s

Product specifications

Characteristic
Value
TypeSEMiX 3s
チップ技術IGBT 3 (Trench)
トポロジーHalf-Bridge
ハウジングSEMiX 3s
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSElectronic welders
原産国Slovakia
寸法150x64x17
技術IGBT
旧部品番号27890450
特徴Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532
製品の状態In Production
製品ラインSEMiX
電圧 (V)1700 V
電流 (A)450 A

General specifications

Characteristic
Value
総重量0.349 Kilogram
正味重量0.289 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm