Semikron Danfoss logo

27890540

SEMiX653GAL176HDs

SEMiX 3s

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)450 A
電圧 (V)1700 V
トポロジーChopper/Booster
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 3s
寸法150x64x17
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSElectronic welders
旧部品番号27890540

一般仕様

特徴
総重量0.349 Kilogram
正味重量0.289 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/semix653gal176hds-m04-27890540vm04">SEMiX653GAL176HDs-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix653gal176hds-m06-27890540vm06">SEMiX653GAL176HDs-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix653gal176hds-27890540">SEMiX653GAL176HDs</a>