Semikron Danfoss logo

27890520

SEMiX604GB176HDs

SEMiX 4s
製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。

類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: すべてのパワーモジュール, SEMiX® Spring, IGBT モジュール

製品仕様

特徴
製品の状態Discontinued
原産国Slovakia
電流 (A)400 A
電圧 (V)1700 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 4s
寸法183x69x17
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSElectronic welders
旧部品番号27890520

一般仕様

特徴
総重量0.46 Kilogram
正味重量0.39 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/semix604gb176hds-m04-27890520vm04">SEMiX604GB176HDs-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix604gb176hds-m06-27890520vm06">SEMiX604GB176HDs-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix604gb176hds-27890520">SEMiX604GB176HDs</a>