27890151VM06
SEMiX604GB12Vs-M06
SEMiX 4s, HALA HT
27890151VM06
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 600 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | SEMiX |
| ハウジング | SEMiX 4s |
| 寸法 | 183x69x17 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | V-IGBT |
| Features | Homogeneous SiV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognised file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | AC inverter drivesUPSElectronic Welding |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.46 Kilogram |
| 正味重量 | 0.39 Kilogram |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/semix604gb12vs-m04-27890151vm04">SEMiX604GB12Vs-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix604gb12vs-m06-27890151vm06">SEMiX604GB12Vs-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix604gb12vs-27890151">SEMiX604GB12Vs</a> |
| バリアント | HALA HT |
| 分類の簡単な説明 | Module + Phase Change Material HALA HT |
| 分類の説明 | The SEMiX604GB12Vs-M06 is a 1200 V IGBT module and comes with pre-applied phase change material HALA HT (λ=3.0 W/mK). HALA HT is a silicone-free phase change material (PCM) having a solid consistency at room temperature. With the application of heat during first operation, the PCM flows to fill gaps and provide a thermal interface. |