Semikron Danfoss logo

27890151

SEMiX604GB12Vs

SEMiX 4s

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)600 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 4s
寸法183x69x17
技術IGBT
チップ技術V-IGBT
FeaturesHomogeneous SiV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSElectronic Welding
旧部品番号27890151

一般仕様

特徴
値
総重量0.46 Kilogram
正味重量0.39 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/semix604gb12vs-m04-27890151vm04">SEMiX604GB12Vs-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix604gb12vs-m06-27890151vm06">SEMiX604GB12Vs-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix604gb12vs-27890151">SEMiX604GB12Vs</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SEMiX604GB12Vs is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.