27897500VM06
SEMiX603KD16p-M06
SEMiX 3p, HALA HT
27897500VM06
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 732 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| 製品ライン | SEMiX |
| ハウジング | SEMiX 3p |
| 寸法 | 150x62x17 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| 特徴 | Rectifier PEP technology for enhanced power and environmental robustnessT<sub>jmax</sub> = 175°CNTC temperature sensorPress-fit pins as auxiliary contactsTerminal height 17 mmUL recognised file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Input Bridge Rectifier for AC/DC motor controlPower supply |
| Variants | <a href="/products/p/semix603kd16p-m04-27897500vm04">SEMiX603KD16p-M04</a><a href="/products/p/semix603kd16p-m06-27897500vm06">SEMiX603KD16p-M06</a><a href="/products/p/semix603kd16p-m07-27897500vm07">SEMiX603KD16p-M07</a> |
| サージ電流 (A) | 9000 A |
| バリアント | HALA HT |
| 分類の簡単な説明 | Module + Phase Change Material HALA HT |
| 分類の説明 | The SEMiX603KD16p-M06 is a 1600 V Thyristor / Diode module and comes with pre-applied phase change material HALA HT (λ=3.0 W/mK). HALA HT is a silicone-free phase change material (PCM) having a solid consistency at room temperature. With the application of heat during first operation, the PCM flows to fill gaps and provide a thermal interface. |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.381 Kilogram |
| 正味重量 | 0.35 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |