Semikron Danfoss logo

27897500

SEMiX603KD16p

SEMiX 3p

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)732 A
電圧 (V)1600 V
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 3p
寸法150x62x17
技術Thyristor / Diode
特徴Rectifier PEP technology for enhanced power and environmental robustnessT<sub>jmax</sub> = 175°CNTC temperature sensorPress-fit pins as auxiliary contactsTerminal height 17 mmUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションInput Bridge Rectifier for AC/DC motor controlPower supply
Variants<a href="/products/p/semix603kd16p-m04-27897500vm04">SEMiX603KD16p-M04</a><a href="/products/p/semix603kd16p-m06-27897500vm06">SEMiX603KD16p-M06</a><a href="/products/p/semix603kd16p-m07-27897500vm07">SEMiX603KD16p-M07</a>
サージ電流 (A)9000 A
旧部品番号27897500

一般仕様

特徴
総重量0.381 Kilogram
正味重量0.35 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm