Semikron Danfoss logo

27895401

SEMiX603GB17E4pV1

SEMiX 3p

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国Slovakia
電流 (A)600 A
電圧 (V)1700 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 3p
寸法150x62x17
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
FeaturesHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityPress-fit pins as auxiliary contactsUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSRenewable energy systems
旧部品番号27895401

一般仕様

特徴
値
総重量0.381 Kilogram
正味重量0.35 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/semix603gb17e4pv1-m04-27895401vm04">SEMiX603GB17E4pV1-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix603gb17e4pv1-m06-27895401vm06">SEMiX603GB17E4pV1-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix603gb17e4pv1-m07-27895401vm07">SEMiX603GB17E4pV1-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/semix603gb17e4pv1-27895401">SEMiX603GB17E4pV1</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SEMiX603GB17E4pV1 is a 1700 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.