Semikron Danfoss logo

27895100

SEMiX603GB12M7p

SEMiX 3p

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国Slovakia
電流 (A)600 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 3p
寸法150x62x17
技術IGBT
チップ技術IGBT M7
FeaturesHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh overload capabilityLow loss high density IGBTsPress-fit pins as auxiliary contactsUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSRenewable energy systems
旧部品番号27895100

一般仕様

特徴
値
総重量0.381 Kilogram
正味重量0.35 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/semix603gb12m7p-m04-27895100vm04">SEMiX603GB12M7p-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix603gb12m7p-m06-27895100vm06">SEMiX603GB12M7p-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix603gb12m7p-m07-27895100vm07">SEMiX603GB12M7p-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/semix603gb12m7p-27895100">SEMiX603GB12M7p</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SEMiX603GB12M7p is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.