27897000
SEMiX603GB12E4Ip
SEMiX 3p shunt
27897000
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 600 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | SEMiX |
| ハウジング | SEMiX 3p shunt |
| 寸法 | 150x62x17 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| 特徴 | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityPress-fit pins as auxiliary contactsThermally optimized ceramicCurrent sensing shunt resistorUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | AC inverter drivesUPSRenewable energy systems |
| 旧部品番号 | 27897000 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.381 Kilogram |
| 正味重量 | 0.35 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/semix603gb12e4ip-m04-27897000vm04">SEMiX603GB12E4Ip-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix603gb12e4ip-m06-27897000vm06">SEMiX603GB12E4Ip-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix603gb12e4ip-m07-27897000vm07">SEMiX603GB12E4Ip-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/semix603gb12e4ip-27897000">SEMiX603GB12E4Ip</a> |