Semikron Danfoss logo

27891134

SEMiX603GAR066HDs

SEMiX 3s

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)600 A
電圧 (V)600 V
トポロジーChopper/Booster
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 3s
寸法150x64x17
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションMatrix ConverterResonant InverterCurrent Source Inverter
旧部品番号27891134

一般仕様

特徴
総重量0.349 Kilogram
正味重量0.289 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/semix603gar066hds-m04-27891134vm04">SEMiX603GAR066HDs-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix603gar066hds-m06-27891134vm06">SEMiX603GAR066HDs-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix603gar066hds-27891134">SEMiX603GAR066HDs</a>