27894420
SEMiX603GAL17E4p
SEMiX 3p
27894420
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | SEMiX 3p |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| トポロジー | Chopper/Booster |
| ハウジング | SEMiX 3p |
| 代表的なアプリケーション | AC inverter drivesUPSRenewable energy systems |
| 原産国 | Slovakia |
| 寸法 | 150x62x17 |
| 技術 | IGBT |
| 旧部品番号 | 27894420 |
| 特徴 | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityPress-fit pins as auxiliary contactsUL recognized, file no. E63532 |
| 製品の状態 | In Production New |
| 製品ライン | SEMiX |
| 電圧 (V) | 1700 V |
| 電流 (A) | 600 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.381 Kilogram |
| 正味重量 | 0.35 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |