Semikron Danfoss logo

27891130

SEMiX603GAL066HDs

SEMiX 3s

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)600 A
電圧 (V)600 V
トポロジーChopper/Booster
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 3s
寸法150x64x17
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションMatrix ConverterResonant InverterCurrent Source Inverter
旧部品番号27891130

一般仕様

特徴
値
総重量0.349 Kilogram
正味重量0.289 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/semix603gal066hds-m04-27891130vm04">SEMiX603GAL066HDs-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix603gal066hds-m06-27891130vm06">SEMiX603GAL066HDs-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix603gal066hds-27891130">SEMiX603GAL066HDs</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SEMiX603GAL066HDs is a 600 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.