27894020VM06
SEMiX586D16p-M06
SEMiX 6p, HALA HT
27894020VM06
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 650 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMiX |
| ハウジング | SEMiX 6p |
| 寸法 | 122x62x17 |
| 技術 | Bridge |
| 特徴 | Terminal height 17 mmChips soldered directly to insulated substrateUL recognized file no. E63532Press-Fit pinsNew SKR PEP diode technology for enhanced power and environmental robustnessT<sub>jmax</sub> = 150°CNTC temperature sensor |
| サージ電流 (A) | 4200 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.354 Kilogram |
| 正味重量 | 0.321 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/semix586d16p-m06-27894020vm06">SEMiX586D16p-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix586d16p-m07-27894020vm07">SEMiX586D16p-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/semix586d16p-27894020">SEMiX586D16p</a> |
| バリアント | HALA HT |
| 分類の簡単な説明 | Module + Phase Change Material HALA HT |
| 分類の説明 | The SEMiX586D16p-M06 is a 1600 V Bridge module and comes with pre-applied phase change material HALA HT (λ=3.0 W/mK). HALA HT is a silicone-free phase change material (PCM) having a solid consistency at room temperature. With the application of heat during first operation, the PCM flows to fill gaps and provide a thermal interface. |