Semikron Danfoss logo

27894020

SEMiX586D16p

SEMiX 6p

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Slovakia
電流 (A)650 A
電圧 (V)1600 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 6p
寸法122x62x17
技術Bridge
特徴Terminal height 17 mmChips soldered directly to insulated substrateUL recognized file no. E63532Press-Fit pinsNew SKR PEP diode technology for enhanced power and environmental robustnessT<sub>jmax</sub> = 150°CNTC temperature sensor
サージ電流 (A)4200 A
旧部品番号27894020

一般仕様

特徴
総重量0.354 Kilogram
正味重量0.321 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/semix586d16p-m06-27894020vm06">SEMiX586D16p-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix586d16p-m07-27894020vm07">SEMiX586D16p-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/semix586d16p-27894020">SEMiX586D16p</a>