27894030
SEMiX526D22p
SEMiX 6p
27894030
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| サージ電流 (A) | 5300 A |
| トポロジー | Rectifier |
| ハウジング | SEMiX 6p |
| 原産国 | Slovakia |
| 寸法 | 122x62x17 |
| 技術 | Bridge |
| 旧部品番号 | 27894030 |
| 特徴 | Terminal height 17 mmChips soldered directly to insulated substrateUL recognized file no. E63532Press-Fit pinsNew SKR PEP diode technology for enhanced power and environmental robustnessT<sub>jmax</sub> = 150°CNTC temperature sensor |
| 製品の状態 | In Production New |
| 製品ライン | SEMiX |
| 電圧 (V) | 2200 V |
| 電流 (A) | 650 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.354 Kilogram |
| 正味重量 | 0.321 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |