Semikron Danfoss logo

27897103

SEMiX523GB12M7I26p

SEMiX 3p shunt

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Slovakia
電流 (A)525 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 3p shunt
寸法150x62x17
技術IGBT
チップ技術IGBT M7
特徴Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh overload capabilityLow loss high density IGBTsPress-fit pins as auxiliary contactsUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSRenewable energy systems
Variants<a href="/products/p/semix523gb12m7i26p-m04-27897103vm04">SEMiX523GB12M7I26p-M04</a><a href="/products/p/semix523gb12m7i26p-m06-27897103vm06">SEMiX523GB12M7I26p-M06</a><a href="/products/p/semix523gb12m7i26p-m07-27897103vm07">SEMiX523GB12M7I26p-M07</a>
旧部品番号27897103

一般仕様

特徴
総重量0.381 Kilogram
正味重量0.35 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm