27891400VM04
SEMiX501D17Fs-M04
SEMiX 13, HALA P8
27891400VM04
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 494 A |
| 電圧 (V) | 1700 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMiX |
| ハウジング | SEMiX 13 |
| 寸法 | 138x71x17 |
| 技術 | Bridge |
| 特徴 | Terminal height 17 mmChips soldered directly to isolated substrateUL recognised file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Fast Input Bridge Rectifier for AC/DC motor controlPower supplyHigh frequency applications |
| Variants | <a href="/products/p/semix501d17fs-m04-27891400vm04">SEMiX501D17Fs-M04</a> |
| サージ電流 (A) | 2140 A |
| バリアント | HALA P8 |
| 分類の簡単な説明 | Module + Phase Change Material HALA P8 |
| 分類の説明 | The SEMiX501D17Fs-M04 is a 1700 V Bridge module and comes with pre-applied phase change material HALA P8 (λ=3.4 W/mK). HALA P8 is a silicone-free phase change material (PCM) having a solid consistency at room temperature. With the application of heat during first operation, the PCM flows to fill gaps and provide a thermal interface. |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.375 Kilogram |
| 正味重量 | 0.29 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |