27891400
SEMiX501D17Fs
SEMiX 13
27891400
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 494 A |
| 電圧 (V) | 1700 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMiX |
| ハウジング | SEMiX 13 |
| 寸法 | 138x71x17 |
| 技術 | Bridge |
| 特徴 | Terminal height 17 mmChips soldered directly to isolated substrateUL recognised file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Fast Input Bridge Rectifier for AC/DC motor controlPower supplyHigh frequency applications |
| サージ電流 (A) | 2140 A |
| 旧部品番号 | 27891400 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.374 Kilogram |
| 正味重量 | 0.289 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/semix501d17fs-m04-27891400vm04">SEMiX501D17Fs-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix501d17fs-27891400">SEMiX501D17Fs</a> |