27895064VM07
SEMiX453GM12E4p-M07
SEMiX 3p, HP-PCM
27895064VM07
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 450 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | AC Switch |
| 製品ライン | SEMiX |
| ハウジング | SEMiX 3p |
| 寸法 | 150x62x17 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| Features | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityPress-fit pins as auxiliary contactsUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | AC inverter drivesUPSRenewable energy systems |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.381 Kilogram |
| 正味重量 | 0.35 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/semix453gm12e4p-m04-27895064vm04">SEMiX453GM12E4p-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix453gm12e4p-m06-27895064vm06">SEMiX453GM12E4p-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix453gm12e4p-m07-27895064vm07">SEMiX453GM12E4p-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/semix453gm12e4p-27895064">SEMiX453GM12E4p</a> |
| バリアント | HP-PCM |
| 分類の簡単な説明 | Module + High Performance Phase Change Material (HP-PCM) |
| 分類の説明 | The SEMiX453GM12E4p-M07 is a 1200 V IGBT module and comes with pre-applied High Performance Phase Change Material (HP-PCM, λ=8.5 W/mK). HP-PCM is a silicone-free phase change material (PCM) having a solid consistency at room temperature. With the application of heat during first operation, the PCM flows to fill gaps and provide a thermal interface. |