Semikron Danfoss logo

27890435

SEMiX453GD176HDc

SEMiX 33c

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)300 A
電圧 (V)1700 V
トポロジーSixpack
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 33c
寸法150x163x17
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSElectronic welders
旧部品番号27890435

一般仕様

特徴
総重量1.038 Kilogram
正味重量0.882 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/semix453gd176hdc-m04-27890435vm04">SEMiX453GD176HDc-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix453gd176hdc-27890435">SEMiX453GD176HDc</a>